Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1964 € - 0,2424 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1978 € - 0,2443 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0983 € - 0,1214 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2738 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,213 € - 0,263 € | 477 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0327 € - 0,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1543 € - 0,1905 € | 1358 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2758 € - 0,3405 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 4378 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2000 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
|||
| 0,0641 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 21 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer