Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0695 € - 0,0859 € Demander le délai de livraison ici
1/4-28
28 TPI
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1424 € - 0,1759 € 996 En stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,06 € - 0,0741 € 500 En stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0369 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1414 € - 0,1746 € 2415 En stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,226 € - 0,279 € 852 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0657 € - 0,0811 € 1000 En stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0583 € - 0,072 € 1500 En stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1019 € - 0,1259 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € 1000 En stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0704 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
1/4-28
28 TPI
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2651 € - 0,3273 € 8247 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1423 € - 0,1757 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0358 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0401 € - 0,0495 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturel

10324615

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    1/4-28
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397664

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397602

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399859

Gamme de prix
0,1759 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398661

Gamme de prix
0,0741 € - 0,06 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397688

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397657

Gamme de prix
0,0444 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399835

Gamme de prix
0,1746 € - 0,1414 €

Niveaux de stock
2415 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400142

Gamme de prix
0,279 € - 0,226 €

Niveaux de stock
852 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399248

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398678

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399316

Gamme de prix
0,1259 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397114

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397107

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturel

10324592

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    1/4-28
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397671

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400173

Gamme de prix
0,3273 € - 0,2651 €

Niveaux de stock
8247 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399842

Gamme de prix
0,1757 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397640

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397701

Gamme de prix
0,0495 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel