Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0898 € - 0,1053 € 133 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0939 € - 0,1099 € 65 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1176 € - 0,1376 € 800 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2955 € - 0,3472 € 933 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4591 € - 0,5366 € 125 En stock
M10
1.5 mm
Noir
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7016 € - 0,8207 € 129 En stock
M12
1.75 mm
Noir
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0648 € - 0,0757 € 1000 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0936 € - 0,1094 € 27 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2338 € - 0,2754 € 76 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3213 € - 0,3744 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2209 € - 0,2582 € 267 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1215 € - 0,1421 € 1000 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
0,4749 € - 0,5523 € 1915 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,891 € - 0,9397 € 269 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,264 € - 1,264 € Demander le délai de livraison ici
M18
2.5 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
0,7231 € - 0,7604 € 175 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9196 € - 0,9699 € 80 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0637 € - 0,0744 € 23400 En stock
M2.5
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1368 € - 0,1592 € Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1879 € - 0,2209 € 417 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040720

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040430

Gamme de prix
0,1099 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040621

Gamme de prix
0,1376 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040843

Gamme de prix
0,3472 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
933 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M10 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040959

Gamme de prix
0,5366 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M12 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041055

Gamme de prix
0,8207 € - 0,7016 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039809

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040522

Gamme de prix
0,1094 € - 0,0936 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040768

Gamme de prix
0,2754 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M10 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040911

Gamme de prix
0,3744 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041246

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
267 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 50.0 mm PA Naturel

10041307

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041093

Gamme de prix
0,5523 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
1915 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041130

Gamme de prix
0,9397 € - 0,891 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M18 50.0 mm PA Naturel

10041178

Gamme de prix
1,264 € - 1,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    27.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041123

Gamme de prix
0,7604 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041161

Gamme de prix
0,9699 € - 0,9196 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041208

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
23400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040744

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040829

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel