Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0526 € - 0,0615 € | 1645 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0657 € - 0,0768 € | 119 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0537 € - 0,0629 € | 666 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,073 € - 0,0853 € | 6475 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 399 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0767 € - 0,0898 € | 145 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0692 € - 0,0811 € | 2992 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,449 € - 7,6878 € | 90 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,603 € - 9,7576 € | 152 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,1375 € - 14,5027 € | 84 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,7286 € - 16,5584 € | 46 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,4877 € - 22,796 € | 70 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,6393 € - 37,2564 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 31,8215 € - 41,4242 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0483 € - 0,0568 € | 726 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1115 € - 0,1306 € | 522 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4984 € - 0,5829 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,145 € - 0,1689 € | 3234 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2351 € - 0,2773 € | 2426 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4027 € - 0,473 € | 5837 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer