Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0692 € - 0,0811 € 2992 En stock
M4
0.7 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0537 € - 0,0629 € 666 En stock
M5
0.8 mm
Noir
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0318 € - 0,0371 € 399 En stock
M4
0.7 mm
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0767 € - 0,0898 € 145 En stock
M3
0.5 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0657 € - 0,0768 € 119 En stock
M4
0.7 mm
Noir
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,073 € - 0,0853 € 6475 En stock
M4
0.7 mm
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0526 € - 0,0615 € 1645 En stock
M5
0.8 mm
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0922 € - 0,1078 € 65 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0651 € - 0,0763 € 4924 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5998 € - 0,7011 € 313 En stock
M12
1.75 mm
Noir
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0632 € - 0,0739 € 90 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,045 € - 0,0526 € 85 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0794 € - 0,0927 € 249 En stock
M5
0.8 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0919 € - 0,1074 € 1227 En stock
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0961 € - 0,1126 € 93 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,066 € - 0,077 € 490 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2295 € - 0,2703 € 176 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2126 € - 0,2224 € 1 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5167 € - 0,604 € 592 En stock
M12
1.75 mm
Naturel
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7096 € - 0,7462 € 925 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040089

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040249

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
666 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10039991

Gamme de prix
0,0371 € - 0,0318 €

Niveaux de stock
399 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10039915

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0767 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040041

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M4 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040133

Gamme de prix
0,0853 € - 0,073 €

Niveaux de stock
6475 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040195

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
1645 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040430

Gamme de prix
0,1078 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039908

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
4924 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10041017

Gamme de prix
0,7011 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
313 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039793

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040072

Gamme de prix
0,0526 € - 0,045 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040287

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040522

Gamme de prix
0,1074 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
1227 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040164

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0961 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039977

Gamme de prix
0,077 € - 0,066 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040768

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040799

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041086

Gamme de prix
0,604 € - 0,5167 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041123

Gamme de prix
0,7462 € - 0,7096 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel