Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
2,8864 € - 2,9427 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
8.5 mm
Tournevis fendu
5,1111 € - 5,2238 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
20.0 mm
Tournevis fendu
5,8996 € - 8,3214 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Tournevis fendu
14,7561 € - 16,7555 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
50.0 mm
Tournevis fendu
4,4634 € - 4,5479 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
8.0 mm
Tournevis fendu
5,2941 € - 5,3927 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
20.0 mm
Tournevis fendu
5,2941 € - 5,3927 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Tournevis fendu
4,3367 € - 4,4353 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
10.0 mm
Tournevis fendu
5,7306 € - 7,0964 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
25.0 mm
Tournevis fendu
4,8999 € - 6,9275 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
10.0 mm
Tournevis fendu
8,1102 € - 9,1944 € 10 En stock
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
25.0 mm
Tournevis fendu
4,5197 € - 4,6183 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Marron
PEEK
10.0 mm
Tournevis fendu
5,9278 € - 7,364 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
25.0 mm
Tournevis fendu
5,1111 € - 5,2238 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Tournevis fendu
5,8996 € - 8,3214 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
12.0 mm
Tournevis fendu
9,307 € - 10,5883 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
35.0 mm
Tournevis fendu
0,2956 € - 0,4449 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Transparent
PC
15.0 mm
Bouton hexagonal
0,5336 € - 0,8011 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,0336 € - 0,0392 € 24999 En stock
M2.5
0.45 mm
Naturel
PA
4.5 mm
Bouton hexagonal
0,5068 € - 0,5068 € 2708 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PA
100.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M5 8.5 mm PEEK Bordeaux

10359785

Gamme de prix
2,9427 € - 2,8864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm PEEK Bordeaux

10359822

Gamme de prix
5,2238 € - 5,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 15.0 mm PEEK Bordeaux

10359860

Gamme de prix
8,3214 € - 5,8996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 50.0 mm PEEK Bordeaux

10359907

Gamme de prix
16,7555 € - 14,7561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PEEK Bordeaux

10359723

Gamme de prix
4,5479 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PEEK Bordeaux

10359761

Gamme de prix
5,3927 € - 5,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 15.0 mm PEEK Bordeaux

10359754

Gamme de prix
5,3927 € - 5,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PEEK Bordeaux

10359792

Gamme de prix
4,4353 € - 4,3367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 25.0 mm PEEK Bordeaux

10359839

Gamme de prix
7,0964 € - 5,7306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PEEK Bordeaux

10359846

Gamme de prix
6,9275 € - 4,8999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PEEK Bordeaux

10359884

Gamme de prix
9,1944 € - 8,1102 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm PEEK Marron

10359730

Gamme de prix
4,6183 € - 4,5197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
Vis à tête hexagonale M4 25.0 mm PEEK Bordeaux

10359778

Gamme de prix
7,364 € - 5,9278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 15.0 mm PEEK Bordeaux

10359815

Gamme de prix
5,2238 € - 5,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PEEK Bordeaux

10359853

Gamme de prix
8,3214 € - 5,8996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 35.0 mm PEEK Bordeaux

10359891

Gamme de prix
10,5883 € - 9,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 15.0 mm PC Transparent

10357958

Gamme de prix
0,4449 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Transparent
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm PC Transparent

10358016

Gamme de prix
0,8011 € - 0,5336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Transparent
Vis à tête hexagonale M2.5 4.5 mm PA Naturel

10041284

Gamme de prix
0,0392 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
24999 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    4.5 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 100.0 mm PA Naturel

10041321

Gamme de prix
0,5068 € - 0,5068 €

Niveaux de stock
2708 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.3 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel