Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0839 € - 0,0978 € | 3000 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,068 € - 0,0796 € | 149 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,4167 € - 0,4393 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,1201 € - 0,1403 € | 513 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,7096 € - 0,7462 € | 925 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
10040478 | 0,0984 € - 0,1151 € | 153 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
|
0,0949 € - 0,1111 € | 10000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0625 € - 0,073 € | 23263 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,2069 € - 0,2435 € | 2323 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0716 € - 0,0837 € | 553 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,3365 € - 0,3928 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,3055 € - 0,3196 € | 55 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,9025 € - 0,9518 € | 80 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0939 € - 0,1096 € | 32390 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,5167 € - 0,604 € | 587 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,1157 € - 0,135 € | 304 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0836 € - 0,0977 € | 2592 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0881 € - 0,1033 € | 233 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,2703 € - 0,3168 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0922 € - 0,1078 € | 65 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer