Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Notre gamme de boulons à tête hexagonale fendue est fabriquée en nylon naturel, et ils constituent des fixations polyvalentes pour une large gamme d'applications et d'industries. Ce boulon peut être fixé avec un tournevis plat ou cruciforme.
Référence Essentra :

10298749

Référence du fabricant:

50M080125K016

950 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1818 €
2500 - 9999 0,1636 €
10000 + 0,1473 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

90,90 €

500 x 0,1818 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 13.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière Nylon
Type de tête Tête moletée avec face à rondelle
Type de vis Vis partiellement filetée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter