Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
1,8067 € - 2,5855 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
35.0
Empreintes torx
0.6
1,246 € - 1,786 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
0.3
1,3291 € - 1,9002 € 16 En stock
4.0
M2
0.5
Acier inox 303
8.0
Empreintes torx
0.3
1,3706 € - 1,9521 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.5
1,3603 € - 1,9417 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.6
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
8.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
0.20
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
10.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.10
1,9106 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.20
2,1494 € - 3,0632 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox noirci 316
6.0
Clé hexagonale
0.20
2,0767 € - 2,9697 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox noirci 316
14.0
Clé hexagonale
0.20
2,1494 € - 3,0632 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox noirci 316
8.0
Clé hexagonale
0.20
2,3363 € - 3,3435 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox noirci 316
18.0
Clé hexagonale
0.20
2,4817 € - 3,5512 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 303
10.0
Clé hexagonale
0.40
2,004 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox noirci 316
6.0
Clé hexagonale
0.20
2,0767 € - 2,9697 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox noirci 316
16.0
Clé hexagonale
0.20
2,004 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox noirci 316
6.0
Clé hexagonale
0.10
2,0767 € - 2,9697 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox noirci 316
16.0
Clé hexagonale
0.10
  • sur 30
Vis tête basse M5 35.0 Acier inox 303

20202996

Gamme de prix
2,5855 € - 1,8067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vis tête basse M2.5 4.0 Acier inox 303

20202644

Gamme de prix
1,786 € - 1,246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Vis tête basse M2 8.0 Acier inox 303

20202606

Gamme de prix
1,9002 € - 1,3291 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Vis tête basse M4 10.0 Acier inox 303

20202781

Gamme de prix
1,9521 € - 1,3706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Vis tête basse M5 10.0 Acier inox 303

20202842

Gamme de prix
1,9417 € - 1,3603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Vis tête basse M2.5 8.0 Inox 316

20203115

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M4 16.0 Inox 316

20203283

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 10.0 Inox 316

20203184

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 12.0 Inox 316

20203191

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 4.0 Inox 316

20203153

Gamme de prix
2,7309 € - 1,9106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 6.0 Inox 316

20203238

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M5 6.0 Inox noirci 316

20204679

Gamme de prix
3,0632 € - 2,1494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M4 14.0 Inox noirci 316

20204631

Gamme de prix
2,9697 € - 2,0767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M5 8.0 Inox noirci 316

20204686

Gamme de prix
3,0632 € - 2,1494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M5 18.0 Inox noirci 316

20204730

Gamme de prix
3,3435 € - 2,3363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M8 10.0 Inox noirci 303

20204204

Gamme de prix
3,5512 € - 2,4817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M4 6.0 Inox noirci 316

20204594

Gamme de prix
2,8659 € - 2,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 16.0 Inox noirci 316

20204648

Gamme de prix
2,9697 € - 2,0767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 6.0 Inox noirci 316

20204525

Gamme de prix
2,8659 € - 2,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 16.0 Inox noirci 316

20204570

Gamme de prix
2,9697 € - 2,0767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6