Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
1,3706 € - 1,9521 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.5
1,3603 € - 1,9417 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.6
1,4226 € - 2,0248 € 10 En stock
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
0.6
1,4433 € - 2,0663 € 10 En stock
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
20.0
Empreintes torx
0.6
1,3914 € - 1,9833 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
0.6
1,5679 € - 2,2325 € 659 En stock
12.0
M6
1.2
Acier inox 303
40.0
Empreintes torx
0.7
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
1.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
10.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
10.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
0.20
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
0.20
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
14.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
3.0
Clé hexagonale
0.10
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.20
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.20
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
1.5
Inox 316
8.0
Clé hexagonale
0.10
1,9002 € - 2,7205 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.10
  • sur 30
Vis tête basse M4 10.0 Acier inox 303

20202781

Gamme de prix
1,9521 € - 1,3706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Vis tête basse M5 10.0 Acier inox 303

20202842

Gamme de prix
1,9417 € - 1,3603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Vis tête basse M5 16.0 Acier inox 303

20202866

Gamme de prix
2,0248 € - 1,4226 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Vis tête basse M5 20.0 Acier inox 303

20202873

Gamme de prix
2,0663 € - 1,4433 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Vis tête basse M5 12.0 Acier inox 303

20202859

Gamme de prix
1,9833 € - 1,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Vis tête basse M6 40.0 Acier inox 303

20202989

Gamme de prix
2,2325 € - 1,5679 €

Niveaux de stock
659 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Vis tête basse M2 6.0 Inox 316

20203030

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M2.5 10.0 Inox 316

20203122

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M3 10.0 Inox 316

20203184

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 16.0 Inox 316

20203283

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 18.0 Inox 316

20203290

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 4.0 Inox 316

20203146

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 14.0 Inox 316

20203207

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M2.5 12.0 Inox 316

20203139

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2.5 4.0 Inox 316

20203085

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2.5 3.0 Inox 316

20203078

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M4 12.0 Inox 316

20203269

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 6.0 Inox 316

20203238

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M2 8.0 Inox 316

20203047

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M2.5 6.0 Inox 316

20203108

Gamme de prix
2,7205 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5