Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
2,5855 € - 3,6862 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
20.0
Empreintes torx
0.6
3,6239 € - 5,1814 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
30.0
Empreintes torx
0.7
1,9106 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 303
10.0
Empreintes torx
0.3
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox noirci 303
25.0
Empreintes torx
0.5
3,2916 € - 4,7038 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
12.0
Empreintes torx
0.7
3,6239 € - 5,1814 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
35.0
Empreintes torx
0.7
2,2429 € - 3,2085 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 316
25.0
Clé hexagonale
0.20
2,4713 € - 3,5304 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 316
8.0
Clé hexagonale
0.20
2,3467 € - 3,3539 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox noirci 316
3.0
Empreintes torx
0.3
2,3467 € - 3,3539 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 316
5.0
Empreintes torx
0.3
3,6239 € - 5,1814 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
40.0
Empreintes torx
0.7
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox noirci 303
16.0
Empreintes torx
0.5
2,3467 € - 3,3539 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 316
8.0
Empreintes torx
0.3
1,9106 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 303
10.0
Clé hexagonale
0.10
1,9106 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
0.8
Inox noirci 303
5.0
Clé hexagonale
0.10
3,0112 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.2
Inox 316
25.0
Clé hexagonale
0.25
2,2221 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
0.20
1,9729 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox noirci 303
20.0
Clé hexagonale
0.20
2,1183 € - 3,0216 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
10.0
Clé hexagonale
0.20
2,3467 € - 3,3539 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 316
8.0
Clé hexagonale
0.10
  • sur 30
Vis tête basse M5 20.0 Inox noirci 303

20206901

Gamme de prix
3,6862 € - 2,5855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Vis tête basse M6 30.0 Inox noirci 303

20207007

Gamme de prix
5,1814 € - 3,6239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Vis tête basse M2 10.0 Inox noirci 303

20206642

Gamme de prix
2,7309 € - 1,9106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Vis tête basse M4 25.0 Inox noirci 303

20206857

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vis tête basse M6 12.0 Inox noirci 303

20206963

Gamme de prix
4,7038 € - 3,2916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Vis tête basse M6 35.0 Inox noirci 303

20207014

Gamme de prix
5,1814 € - 3,6239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Vis tête basse M5 25.0 Inox noirci 316

20206086

Gamme de prix
3,2085 € - 2,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vis tête basse M5 8.0 Inox noirci 316

20206031

Gamme de prix
3,5304 € - 2,4713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vis tête basse M2.5 3.0 Inox noirci 316

20207106

Gamme de prix
3,3539 € - 2,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Vis tête basse M2 5.0 Inox noirci 316

20207052

Gamme de prix
3,3539 € - 2,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Vis tête basse M6 40.0 Inox noirci 303

20207021

Gamme de prix
5,1814 € - 3,6239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Vis tête basse M4 16.0 Inox noirci 303

20206833

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vis tête basse M2 8.0 Inox noirci 316

20207076

Gamme de prix
3,3539 € - 2,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Vis tête basse M2 10.0 Inox noirci 303

20205461

Gamme de prix
2,7309 € - 1,9106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M3 5.0 Inox noirci 303

20205515

Gamme de prix
2,7309 € - 1,9106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vis tête basse M6 25.0 Inox 316

20205409

Gamme de prix
4,2988 € - 3,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M4 5.0 Inox 316

20205201

Gamme de prix
3,1774 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M4 20.0 Inox noirci 303

20205638

Gamme de prix
2,814 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M5 10.0 Inox noirci 303

20205676

Gamme de prix
3,0216 € - 2,1183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vis tête basse M2 8.0 Inox noirci 316

20205829

Gamme de prix
3,3539 € - 2,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2