Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
2,2221 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
0.6
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.10
2,274 € - 3,2501 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
0.8
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.10
4,1119 € - 5,8771 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
30.0
Clé hexagonale
0.40
2,2221 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.10
3,1878 € - 4,5584 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
10.0
Clé hexagonale
0.40
1,3499 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.3
1,298 € - 1,8587 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
0.3
1,3499 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Acier inox 303
10.0
Empreintes torx
0.3
1,298 € - 1,8483 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Acier inox 303
8.0
Empreintes torx
0.4
1,3291 € - 1,9002 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Acier inox 303
8.0
Empreintes torx
0.3
1,3499 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
0.4
1,381 € - 1,9729 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
0.3
1,3395 € - 1,9106 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Acier inox 303
8.0
Empreintes torx
0.5
1,246 € - 1,786 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
0.3
1,3187 € - 1,8794 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
0.5
1,9417 € - 2,7828 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
3.0
Clé hexagonale
0.1
1,9417 € - 2,7828 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
0.1
1,9417 € - 2,7828 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
0.1
1,9417 € - 2,7828 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
0.1
1,9417 € - 2,7828 € 100 En stock
4.0
M2
1.5
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
0.1
  • sur 30
Vis tête basse M2.5 6.0 Inox 316

20205133

Gamme de prix
3,1774 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M3 12.0 Inox 316

20205188

Gamme de prix
3,2501 € - 2,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vis tête basse M10 30.0 Inox noirci 316

20205034

Gamme de prix
5,8771 € - 4,1119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M2 6.0 Inox 316

20205072

Gamme de prix
3,1774 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M10 10.0 Inox noirci 316

20204969

Gamme de prix
4,5584 € - 3,1878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M2 10.0 Acier inox 303

20202613

Gamme de prix
1,9314 € - 1,3499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Vis tête basse M2 6.0 Acier inox 303

20202590

Gamme de prix
1,8587 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    6.0
Vis tête basse M2.5 10.0 Acier inox 303

20202682

Gamme de prix
1,9314 € - 1,3499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Vis tête basse M3 8.0 Acier inox 303

20202729

Gamme de prix
1,8483 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Vis tête basse M2.5 8.0 Acier inox 303

20202675

Gamme de prix
1,9002 € - 1,3291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Vis tête basse M3 12.0 Acier inox 303

20202743

Gamme de prix
1,9314 € - 1,3499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Vis tête basse M2 12.0 Acier inox 303

20202620

Gamme de prix
1,9729 € - 1,381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Vis tête basse M4 8.0 Acier inox 303

20202774

Gamme de prix
1,9106 € - 1,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Vis tête basse M2 4.0 Acier inox 303

20202576

Gamme de prix
1,786 € - 1,246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Vis tête basse M4 6.0 Acier inox 303

20202767

Gamme de prix
1,8794 € - 1,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Vis tête basse M2.5 3.0 Acier inox 303

20140854

Gamme de prix
2,7828 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2.5 4.0 Acier inox 303

20140861

Gamme de prix
2,7828 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2.5 12.0 Acier inox 303

20140915

Gamme de prix
2,7828 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2.5 5.0 Acier inox 303

20140878

Gamme de prix
2,7828 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2 5.0 Acier inox 303

20140809

Gamme de prix
2,7828 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2