Menu  Rechercher

Vis tête basse M8 12.0 Inox noirci 316

Vis tête cylindrique avec tête extra basse et empreinte hexagonale. La conception à tête basse avec profil extra surbaissé signifie que la vis n'a pas besoin d'être installée dans un emplacement fraisé. Idéale pour les applications avec un dégagement minimal. Noirci et fabrication en inox.
Référence Essentra :

20204891

Référence du fabricant:

20204891

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,3611 €
100 - 249 3,925 €
250 - 749 3,4889 €
750 + 3,0528 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,36 €

1 x 4,3611 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 12.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 10.1
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox noirci 316
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter