Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Type de tête | h1 | l2 | Taille d'entraînement | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6304 € - 2,0278 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 1,6711 € - 2,0991 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 0,7744 € - 0,968 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 0,9171 € - 1,1514 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 1,1209 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 1,7119 € - 2,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Tête creuse
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 1,9055 € - 2,3844 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Tête creuse
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 0,8152 € - 1,019 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 0,8763 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 1,9462 € - 2,4354 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 1,4469 € - 1,8138 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1,2024 € - 1,5081 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 0,9171 € - 1,1514 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 1,1005 € - 1,3756 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 0,9782 € - 1,2228 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
Tête creuse
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 1,1718 € - 1,4673 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Tête creuse
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 1,345 € - 1,6813 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Tête creuse
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,559 € - 1,9462 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 1,182 € - 1,4673 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 1,3348 € - 1,6711 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0