Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse - PEEK

En cours de production

Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,09 € - 1,36 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
12.0
1,03 € - 1,29 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
6.0
1,15 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
16.0
0,98 € - 1,23 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
8.0
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
12.0
1,49 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
16.0
1,22 € - 1,53 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
8.0
1,26 € - 1,58 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
20.0
1,68 € - 2,10 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
20.0
1,40 € - 1,75 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
25.0
1,24 € - 1,55 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
20.0
1,07 € - 1,34 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
12.0
0,99 € - 1,24 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
10.0
1,42 € - 1,78 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
10.0
1,87 € - 2,34 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
25.0
1,64 € - 2,06 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
1,96 € - 2,44 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,81 € - 2,26 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,18 € - 1,48 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,47 € - 1,84 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
  • sur 3
Vis tête basse Tête creuse M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Gamme de prix
1,36 € - 1,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834760

Gamme de prix
1,29 € - 1,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834746

Gamme de prix
1,44 € - 1,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715

Gamme de prix
1,23 € - 0,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834869

Gamme de prix
1,86 € - 1,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Gamme de prix
1,53 € - 1,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Gamme de prix
1,58 € - 1,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876

Gamme de prix
2,10 € - 1,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821

Gamme de prix
1,75 € - 1,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Gamme de prix
1,55 € - 1,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739

Gamme de prix
1,34 € - 1,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834722

Gamme de prix
1,24 € - 0,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Gamme de prix
1,78 € - 1,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883

Gamme de prix
2,34 € - 1,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Gamme de prix
2,06 € - 1,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Gamme de prix
2,44 € - 1,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Gamme de prix
2,26 € - 1,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Gamme de prix
1,48 € - 1,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Gamme de prix
1,84 € - 1,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0