Menu  Rechercher

Vis tête basse Tête creuse M4 10.0 7.0 PEEK Beige

La vis à tête basse est idéale pour les assemblages avec un espace limité et offre un excellent serrage. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20834784

Référence du fabricant:

20834784

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,8138 €
100 + 1,4469 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

36,28 €

20 x 1,8138 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
A/F 2.5
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK
Type de tête Tête creuse
Taille d'entraînement 2.5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter