Menu  Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
12,2913 € - 17,5591 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 316
22.0
80.0
30.0
16.0
13,5679 € - 19,3827 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
40.0
24.0
12.0
14,2705 € - 20,3865 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
45.0
24.0
12.0
12,8653 € - 18,379 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
35.0
24.0
12.0
6,0474 € - 8,6392 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 316
10.6
45.0
16.0
7.5
6,7234 € - 9,6048 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 316
13.2
50.0
18.0
8.0
11,1739 € - 15,9628 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 316
22.0
60.0
30.0
16.0
3,7433 € - 5,3476 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
80.0
10.0
4.2
3,7942 € - 5,4202 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
60.0
13.0
6.0
3,7942 € - 5,4202 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
80.0
13.0
6.0
2,0837 € - 2,9766 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Titane G2
3.5
25.0
5.5
2.0
6,0474 € - 8,6392 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 316
10.6
50.0
16.0
7.5
12,2913 € - 17,5591 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 316
22.0
40.0
30.0
16.0
15,9835 € - 22,8336 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
100.0
24.0
12.0
5,6186 € - 8,0265 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 316
10.6
30.0
16.0
7.5
5,8003 € - 8,2861 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 316
13.2
25.0
18.0
8.0
4,7211 € - 6,7444 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox 316
8.5
60.0
13.0
6.0
3,4598 € - 4,9426 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox 316
8.5
16.0
13.0
6.0
3,9017 € - 5,5739 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox 316
8.5
35.0
13.0
6.0
7,0069 € - 10,0098 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox 316
10.6
80.0
16.0
7.5
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 316

20186494

Gamme de prix
17,5591 € - 12,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187170

Gamme de prix
19,3827 € - 13,5679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187187

Gamme de prix
20,3865 € - 14,2705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187163

Gamme de prix
18,379 € - 12,8653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 316

20185923

Gamme de prix
8,6392 € - 6,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 316

20186012

Gamme de prix
9,6048 € - 6,7234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 316

20186487

Gamme de prix
15,9628 € - 11,1739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20185824

Gamme de prix
5,3476 € - 3,7433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20185879

Gamme de prix
5,4202 € - 3,7942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20185886

Gamme de prix
5,4202 € - 3,7942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Titane G2

20186043

Gamme de prix
2,9766 € - 2,0837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 316

20185930

Gamme de prix
8,6392 € - 6,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 316

20186470

Gamme de prix
17,5591 € - 12,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187224

Gamme de prix
22,8336 € - 15,9835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 316

20185916

Gamme de prix
8,0265 € - 5,6186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 316

20185961

Gamme de prix
8,2861 € - 5,8003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox 316

20185466

Gamme de prix
6,7444 € - 4,7211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox 316

20185343

Gamme de prix
4,9426 € - 3,4598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox 316

20185442

Gamme de prix
5,5739 € - 3,9017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox 316

20185534

Gamme de prix
10,0098 € - 7,0069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0