Menu  Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
3,0237 € - 4,3196 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 303
6.5
35.0
10.0
4.2
7,7701 € - 11,1001 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
40.0
30.0
16.0
6,8001 € - 9,7144 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
50.0
24.0
12.0
6,2364 € - 8,9091 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
40.0
24.0
12.0
9,2347 € - 13,1924 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
50.0
24.0
12.0
9,3037 € - 13,291 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
35.0
16.0
7.5
7,632 € - 10,9028 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
40.0
24.0
12.0
10,1581 € - 14,5116 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
60.0
24.0
12.0
1,7687 € - 2,5267 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Titane G2
3.5
10.0
5.5
2.0
6,4763 € - 9,2518 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
45.0
24.0
12.0
3,6997 € - 5,2853 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
35.0
10.0
4.2
2,9386 € - 4,2054 € 150 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
35.0
13.0
6.0
2,6167 € - 3,7381 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
25.0
10.0
4.2
4,0288 € - 5,7525 € 100 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
80.0
13.0
6.0
3,5304 € - 5,0361 € 100 En stock
M10
12.5
Acier inox 303
10.6
25.0
16.0
7.5
4,5792 € - 6,5521 € 88 En stock
M10
12.5
Acier inox 303
10.6
60.0
16.0
7.5
4,1846 € - 5,981 € 100 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
40.0
18.0
8.0
5,1814 € - 7,4035 € 100 En stock
M10
12.5
Acier inox 303
10.6
80.0
16.0
7.5
4,0185 € - 5,7421 € 100 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
30.0
18.0
8.0
4,3611 € - 6,2302 € 100 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
50.0
18.0
8.0
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 303

20186234

Gamme de prix
4,3196 € - 3,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186326

Gamme de prix
11,1001 € - 7,7701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186289

Gamme de prix
9,7144 € - 6,8001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186265

Gamme de prix
8,9091 € - 6,2364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186432

Gamme de prix
13,1924 € - 9,2347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20186067

Gamme de prix
13,291 € - 9,3037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186418

Gamme de prix
10,9028 € - 7,632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186449

Gamme de prix
14,5116 € - 10,1581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Titane G2

20186579

Gamme de prix
2,5267 € - 1,7687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186272

Gamme de prix
9,2518 € - 6,4763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20186388

Gamme de prix
5,2853 € - 3,6997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138967

Gamme de prix
4,2054 € - 2,9386 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Acier inox 303

20138851

Gamme de prix
3,7381 € - 2,6167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138455

Gamme de prix
5,7525 € - 4,0288 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Acier inox 303

20138479

Gamme de prix
5,0361 € - 3,5304 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Acier inox 303

20138530

Gamme de prix
6,5521 € - 4,5792 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138585

Gamme de prix
5,981 € - 4,1846 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Acier inox 303

20138547

Gamme de prix
7,4035 € - 5,1814 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138561

Gamme de prix
5,7421 € - 4,0185 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138608

Gamme de prix
6,2302 € - 4,3611 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0