Menu  Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
4,8803 € - 6,9674 € 20 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
80.0
18.0
8.0
2,9386 € - 4,2054 € 100 En stock
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
40.0
8.5
3.7
2,4921 € - 3,572 € 50 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
16.0
13.0
6.0
3,3124 € - 4,7349 € 100 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
50.0
13.0
6.0
3,6966 € - 5,2749 € 100 En stock
M10
12.5
Acier inox 303
10.6
30.0
16.0
7.5
5,1814 € - 7,4035 € 100 En stock
M10
12.5
Acier inox 303
10.6
80.0
16.0
7.5
4,0185 € - 5,7421 € 100 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
30.0
18.0
8.0
4,3611 € - 6,2302 € 100 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
50.0
18.0
8.0
4,2677 € - 6,0848 € 76 En stock
M12
15.0
Acier inox 303
13.2
45.0
18.0
8.0
2,6167 € - 3,7381 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
25.0
10.0
4.2
2,6374 € - 3,7693 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
25.0
8.5
3.7
2,7205 € - 3,8835 € 190 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
25.0
13.0
6.0
2,409 € - 3,437 € 530 En stock
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
12.0
8.5
3.7
2,9386 € - 4,2054 € 150 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
35.0
13.0
6.0
2,3155 € - 3,3124 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
8.0
5.5
2.0
2,3363 € - 3,3331 € 320 En stock
M2.5
3.0
Acier inox 303
2.8
8.0
4.5
1.8
2,3675 € - 3,3851 € 172 En stock
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
12.0
5.5
2.0
3,1878 € - 4,5584 € 100 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
45.0
13.0
6.0
2,897 € - 4,1431 € 56 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
25.0
7.0
2.8
3,0424 € - 4,3507 € 90 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
40.0
7.0
2.8
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138622

Gamme de prix
6,9674 € - 4,8803 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Acier inox 303

20138363

Gamme de prix
4,2054 € - 2,9386 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138417

Gamme de prix
3,572 € - 2,4921 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138431

Gamme de prix
4,7349 € - 3,3124 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Acier inox 303

20138486

Gamme de prix
5,2749 € - 3,6966 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Acier inox 303

20138547

Gamme de prix
7,4035 € - 5,1814 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138561

Gamme de prix
5,7421 € - 4,0185 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138608

Gamme de prix
6,2302 € - 4,3611 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Acier inox 303

20138592

Gamme de prix
6,0848 € - 4,2677 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Acier inox 303

20138851

Gamme de prix
3,7381 € - 2,6167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Acier inox 303

20138943

Gamme de prix
3,7693 € - 2,6374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138950

Gamme de prix
3,8835 € - 2,7205 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Acier inox 303

20138349

Gamme de prix
3,437 € - 2,409 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138967

Gamme de prix
4,2054 € - 2,9386 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Acier inox 303

20139148

Gamme de prix
3,3124 € - 2,3155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M2.5 1.8 Acier inox 303

20139209

Gamme de prix
3,3331 € - 2,3363 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Acier inox 303

20139162

Gamme de prix
3,3851 € - 2,3675 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Acier inox 303

20138974

Gamme de prix
4,5584 € - 3,1878 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Acier inox 303

20138929

Gamme de prix
4,1431 € - 2,897 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Acier inox 303

20138936

Gamme de prix
4,3507 € - 3,0424 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0