Menu  Rechercher

Vis captives - Tête bombée

En cours de production

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant qu’elles sécurisent, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage.

Cette gamme de vis captives dispose d’une tête bombée et d’une empreinte torx. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Elles constituent une excellente option de fixation pour les panneaux avec trous non filetés, et sont utilisées conjointement avec nos rondelles captives filetées. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 14583, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique. Vous les trouverez en groupes avec finition noircie ou sans. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux. N’oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Conçues pour rester attachées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu'elles sont complètement desserrées.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0149.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 max h1 max Matière l1 025 d1 d2 a012 d4 min Ajouter au panier
3,7288 € - 5,3268 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox noirci 316
50.0
M6
4.2
6.5
3,3193 € - 4,7419 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
20.0
M5
3.7
5.5
3,4889 € - 4,9841 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox noirci 316
50.0
M4
2.8
4.5
3,1255 € - 4,465 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox noirci 316
25.0
M4
2.8
4.5
3,7288 € - 5,3268 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox noirci 316
60.0
M6
4.2
6.5
3,6633 € - 5,2333 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
60.0
M5
3.7
5.5
3,4404 € - 4,9149 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
25.0
M5
3.7
5.5
3,0043 € - 4,2919 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox noirci 316
16.0
M4
2.8
4.5
3,1497 € - 4,4996 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
12.0
M5
3.7
5.5
3,6633 € - 5,2333 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
40.0
M5
3.7
5.5
2,4228 € - 3,4612 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox noirci 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
3,6633 € - 5,2333 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox noirci 316
25.0
M6
4.2
6.5
2,6603 € - 3,8004 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
40.0
M5
3.7
5.5
2,4955 € - 3,565 € Demander le délai de livraison ici
5.7
1.65
Acier inox 303
40.0
M3
2.0
3.5
2,5585 € - 3,655 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Acier inox 303
50.0
M4
2.8
4.5
2,5222 € - 3,6031 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Acier inox 303
20.0
M4
2.8
4.5
2,0352 € - 2,9074 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Acier inox 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
2,011 € - 2,8728 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Acier inox 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
2,5876 € - 3,6966 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
12.0
M5
3.7
5.5
2,5222 € - 3,6031 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Acier inox 303
25.0
M4
2.8
4.5
  • sur 7
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Inox noirci 316

20189969

Gamme de prix
5,3268 € - 3,7288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 20.0 Inox noirci 316

20189853

Gamme de prix
4,7419 € - 3,3193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Inox noirci 316

20189815

Gamme de prix
4,9841 € - 3,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Inox noirci 316

20189785

Gamme de prix
4,465 € - 3,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 60.0 Inox noirci 316

20189976

Gamme de prix
5,3268 € - 3,7288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Inox noirci 316

20189907

Gamme de prix
5,2333 € - 3,6633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Inox noirci 316

20189860

Gamme de prix
4,9149 € - 3,4404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 16.0 Inox noirci 316

20189761

Gamme de prix
4,2919 € - 3,0043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Inox noirci 316

20189839

Gamme de prix
4,4996 € - 3,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Inox noirci 316

20189884

Gamme de prix
5,2333 € - 3,6633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Inox noirci 316

20189662

Gamme de prix
3,4612 € - 2,4228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Inox noirci 316

20189938

Gamme de prix
5,2333 € - 3,6633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Acier inox 303

20188832

Gamme de prix
3,8004 € - 2,6603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 40.0 Acier inox 303

20188696

Gamme de prix
3,565 € - 2,4955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Acier inox 303

20188764

Gamme de prix
3,655 € - 2,5585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Acier inox 303

20188726

Gamme de prix
3,6031 € - 2,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Acier inox 303

20188603

Gamme de prix
2,9074 € - 2,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Acier inox 303

20188597

Gamme de prix
2,8728 € - 2,011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Acier inox 303

20188788

Gamme de prix
3,6966 € - 2,5876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Acier inox 303

20188733

Gamme de prix
3,6031 € - 2,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5