Menu  Rechercher

Vis captive moletée M6 25.0 Inox noirci 316

Vis captive moletée avec une tête basse et une empreinte fendue. La conception qui allie les propriétés tactiles des vis tête moletée avec la force de retenue des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui prévient les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés. Finition noircie et fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20188450

Référence du fabricant:

20188450

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,9591 €
100 - 249 4,4632 €
250 - 749 3,9673 €
750 + 3,4714 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,96 €

1 x 4,9591 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
d3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Inox noirci 316
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter