Menu  Rechercher

Vis captive moletée M3 14.0 Inox noirci 316

Vis captive moletée fendue à tête basse. Conception qui combine les propriétés tactiles des vis moletées avec le pouvoir de rétention des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui évite les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans les trous de panneaux filetés ou non filetés. Finition noircie et fabriquée en acier inoxydable.
Référence Essentra :

20188238

Référence du fabricant:

20188238

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,7023 €
100 - 249 3,3321 €
250 - 749 2,9619 €
750 + 2,5916 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,70 €

1 x 3,7023 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Inox noirci 316
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter