Menu  Rechercher

Vis captive moletée M5 18.0 Acier inox 303

Vis captive moletée à tête basse avec empreinte fendue. Conception qui combine les propriétés tactiles des vis tête moletée avec la force de rétention des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui évite les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut également être utilisée dans les trous de panneau filetés et lisses.
Référence Essentra :

20139360

Référence du fabricant:

20139360

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,434 €
100 - 249 3,0875 €
250 - 749 2,7411 €
750 + 2,4048 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,43 €

1 x 3,434 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
w1 1.2
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter