Menu  Rechercher

Vis captive Clé hexagonale M8 30.0 Acier inox 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Référence Essentra :

20759063

Référence du fabricant:

20759063

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,1738 €
100 - 199 6,4605 €
200 - 499 5,737 €
500 + 5,0237 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,17 €

1 x 7,1738 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
d6 16.0
H1 max 8.0
l2 025 10.0
w1 2.0
A/F 6.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter