20758974
20758974
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,7865 € |
| 100 - 199 | 6,1038 € |
| 200 - 499 | 5,4313 € |
| 500 + | 4,7485 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 7.5 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Type d'entraînement | Clé hexagonale |
| Matière | Acier inox 303 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer