20758714
20758714
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,8593 € |
| 100 - 199 | 5,2784 € |
| 200 - 499 | 4,6874 € |
| 500 + | 4,1066 € |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| d6 | 6.0 |
| H1 max | 5.5 |
| l2 025 | 4.5 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Type d'entraînement | Clé hexagonale |
| Matière | Acier inox 303 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer