Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,0847 € | 296 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1318 € | 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0623 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1103 € | 474 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,1195 € | 102 En stock |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0744 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0736 € | 500 En stock |
3.5 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0775 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0594 € | 16790 En stock |
2.9 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,047 € | 1488 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0573 € | 3500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0151 € - 0,0151 € | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0561 € | 159 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1216 € | 13500 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0705 € | 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1208 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,1914 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer