Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0716 € - 0,0837 € 5242 En stock
T30
M6
25.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 11976 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,0367 € - 0,0428 € 43 En stock
T20
M4
12.0 mm
0,0713 € - 0,0836 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
8.0 mm
0,0694 € - 0,0812 € 440 En stock
T30
M6
20.0 mm
10048467 0,0356 € - 0,0418 € 2007 En stock
T20
M4
6.0 mm
0,4041 € - 0,4266 € 21034 En stock
T40
M8
20.0 mm
0,5412 € - 0,5412 € Demander le délai de livraison ici
T50
M10
60.0 mm
0,038 € - 0,0444 € 27668 En stock
T20
M4
16.0 mm
0,0356 € - 0,0418 € 10185 En stock
T20
M4
8.0 mm
0,0629 € - 0,0736 € 10795 En stock
T20
M5
6.0 mm
0,0412 € - 0,048 € 5000 En stock
T20
M5
16.0 mm
0,0387 € - 0,045 € 220 En stock
T20
M4
20.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 3080 En stock
T20
M5
12.0 mm
0,0437 € - 0,0508 € 10800 En stock
T20
M5
20.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 58665 En stock
T30
M6
12.0 mm
0,0751 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
T20
M4
10.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 19734 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,0895 € - 0,1046 € 2798 En stock
T40
M8
25.0 mm
0,1253 € - 0,1464 € 767 En stock
T40
M8
30.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048627

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
5242 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048535

Gamme de prix
0,047 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
11976 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048498

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048573

Gamme de prix
0,0836 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048610

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048467

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
2007 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048658

Gamme de prix
0,4266 € - 0,4041 €

Niveaux de stock
21034 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis Étoile M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10636206

Gamme de prix
0,5412 € - 0,5412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    10.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048504

Gamme de prix
0,0444 € - 0,038 €

Niveaux de stock
27668 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048474

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
10185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048528

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
10795 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048559

Gamme de prix
0,048 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048511

Gamme de prix
0,045 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048542

Gamme de prix
0,047 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
3080 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048566

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048597

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
58665 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048481

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048580

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
19734 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048665

Gamme de prix
0,1046 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
2798 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048672

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
767 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase