Menu  Rechercher

Vis Tête basse Empreintes torx M3 40.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Référence Essentra :

10359389

Référence du fabricant:

187105570409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 17,3187 €
25 - 99 15,9811 €
100 + 14,6576 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

86,59 €

5 x 17,3187 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Diamètre du pas 1.0 mm
Type de tête Tête d’étanchéité
Type de vis Cache-vis
Couleur Marron
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter