Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Empreintes torx M6 16.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Référence Essentra :

10359068

Référence du fabricant:

187102370409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 8,8705 €
50 - 99 7,8568 €
100 + 7,4907 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

88,71 €

10 x 8,8705 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 4.4 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Diamètre du pas 1.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type de vis Cache-vis
Couleur Marron
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter