Menu  Rechercher

Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 16.0 mm Acier

Cette vis à tête creuse est fabriquée en acier zingué. ‌Conforme aux normes DIN912, NF E25-125 et ISO 4762.
Référence Essentra :

10237212

Référence du fabricant:

340041640952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,0645 €
500 + 0,058 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

6,45 €

100 x 0,0645 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 3.0 mm
Filetage M4
Longueur filetage 16.0 mm
Diamètre de la pointe 7.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier doux
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête fraisée bombée
Price per piece incl VAT 0.2174 GBP
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter