Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 44000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0583 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2758 € - 0,3405 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1349 € - 0,2463 € | 2584 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 10878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1198 € - 0,2182 € | 600 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1144 € - 0,2083 € | 6418 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0998 € - 0,1816 € | 636 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1047 € - 0,145 € | 9750 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 2888 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1506 € - 0,2745 € | 972 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1168 € - 0,214 € | 581 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0998 € - 0,1816 € | 6598 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1168 € - 0,214 € | 7422 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1216 € - 0,221 € | 7908 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1192 € - 0,2168 € | 6772 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer