Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,065 € - 0,0906 € | 3400 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0573 € - 0,0801 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0612 € - 0,0855 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0717 € - 0,0998 € | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,154 € - 0,154 € | 1638 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4663 € - 0,7346 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1411 € - 0,2582 € | 3900 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 252 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1312 € - 0,2395 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | 9121 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2367 € - 0,383 € | 395 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1209 € - 0,2209 € | 137598 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 8248 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1288 € - 0,2352 € | 5145 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Bouton cruciforme