Menu  Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1923 € - 0,2374 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
20.4 mm
Tournevis fendu
0,0335 € - 0,0414 € 32000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
Tournevis fendu
0,0657 € - 0,0811 € 10500 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
16.7 mm
Tournevis fendu
0,0661 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
21.7 mm
Tournevis fendu
0,0749 € - 0,0925 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
46.7 mm
Tournevis fendu
0,0416 € - 0,0514 € 1000 En stock
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
17.3 mm
Tournevis fendu
0,0594 € - 0,0733 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
27.3 mm
Tournevis fendu
0,0369 € - 0,0455 € 15000 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
Tournevis fendu
0,0422 € - 0,0521 € 34999 En stock
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
Tournevis fendu
0,037 € - 0,0457 € 975 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
7.3 mm
Tournevis fendu
0,0368 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
Tournevis fendu
0,0649 € - 0,0801 € 14000 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
Tournevis fendu
0,281 € - 0,347 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
55.0 mm
Tournevis fendu
0,0419 € - 0,0517 € 22000 En stock
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
22.3 mm
Tournevis fendu
0,0685 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
36.7 mm
Tournevis fendu
0,1414 € - 0,1746 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
15.4 mm
Tournevis fendu
0,2044 € - 0,2523 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
45.4 mm
Tournevis fendu
0,0646 € - 0,0797 € 1500 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
Tournevis fendu
0,0648 € - 0,08 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
37.3 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € 111000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
8.3 mm
Tournevis fendu
  • sur 8
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399811

Gamme de prix
0,2374 € - 0,1923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397015

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    4.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399187

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399194

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    21.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399217

Gamme de prix
0,0925 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    46.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398579

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398593

Gamme de prix
0,0733 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398005

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398555

Gamme de prix
0,0521 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
34999 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398012

Gamme de prix
0,0457 € - 0,037 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397992

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399170

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400111

Gamme de prix
0,347 € - 0,281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398586

Gamme de prix
0,0517 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    22.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399200

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    36.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399804

Gamme de prix
0,1746 € - 0,1414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    15.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399828

Gamme de prix
0,2523 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    45.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399163

Gamme de prix
0,0797 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398609

Gamme de prix
0,08 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    37.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397039

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
111000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm