Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0339 € - 0,0418 € | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1374 € - 0,251 € | 1984 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1166 € - 0,2123 € | 14108 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 598 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 6622 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 3172 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,5739 € - 0,8766 € | 400 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 7697 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3845 € - 0,6069 € | 74 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 252 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,439 € - 0,693 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme