Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,041 € - 0,0506 € | 4000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 32000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 10500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 44000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | 5500 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 29000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 15000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer