Menu  Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0385 € - 0,0385 € 3500 En stock
M4
Naturel
Acier doux
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1179 € - 0,1621 € 750 En stock
M5
Naturel
Acier doux
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1166 € - 0,2123 € 14108 En stock
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Bouton cruciforme
0,0394 € - 0,0549 € 24000 En stock
M3
Naturel
Acier doux
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0582 € - 0,0812 € 8995 En stock
M3
Naturel
Acier doux
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,1215 € - 0,2209 € 4700 En stock
M3
Transparent
PC
7.3 mm
Bouton cruciforme
0,1263 € - 0,231 € 9121 En stock
M3
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,0413 € - 0,051 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Naturel
Nylon 6/6
21.5 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € 111000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
8.3 mm
Tournevis fendu
0,0368 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
Tournevis fendu
0,0657 € - 0,0811 € 10500 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
16.7 mm
Tournevis fendu
0,0422 € - 0,0521 € 34999 En stock
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
Tournevis fendu
0,037 € - 0,0457 € 975 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
7.3 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,043 € 57990 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
14.3 mm
Tournevis fendu
0,035 € - 0,0433 € 130000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
18.3 mm
Tournevis fendu
0,038 € - 0,0469 € 29000 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
22.3 mm
Tournevis fendu
0,281 € - 0,347 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
55.0 mm
Tournevis fendu
0,1923 € - 0,2374 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
20.4 mm
Tournevis fendu
0,2044 € - 0,2523 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
45.4 mm
Tournevis fendu
0,0646 € - 0,0797 € 1500 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
Tournevis fendu
  • sur 8
Vis Bouton cruciforme M4 25.0 mm Acier doux Naturel

10237786

Gamme de prix
0,0385 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm Acier doux Naturel

10237830

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Gamme de prix
0,2123 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
14108 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm Acier doux Naturel

10237694

Gamme de prix
0,0549 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M3 12.0 mm Acier doux Naturel

10237717

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
8995 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M3 7.3 mm PC Transparent

10218563

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PC Transparent

10218600

Gamme de prix
0,231 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
9121 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu 1/4-20 0.847 in Nylon 6/6 Naturel

10324943

Gamme de prix
0,051 € - 0,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    21.5 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397039

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
111000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397992

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399187

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398555

Gamme de prix
0,0521 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
34999 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398012

Gamme de prix
0,0457 € - 0,037 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 14.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397053

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
57990 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 18.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397060

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
130000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    18.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 22.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398043

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    22.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400111

Gamme de prix
0,347 € - 0,281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399811

Gamme de prix
0,2374 € - 0,1923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399828

Gamme de prix
0,2523 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    45.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10399163

Gamme de prix
0,0797 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm