Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
18,8005 € - 26,8526 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
85.0
Filetage standard
16,4364 € - 23,4838 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
115.0
Filetage standard
14,4392 € - 20,6286 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
125.0
Filetage standard
12,0038 € - 17,1497 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
75.0
Filetage standard
15,5703 € - 22,2427 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
105.0
Filetage standard
17,7204 € - 25,318 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
135.0
Filetage standard
14,4392 € - 20,6286 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
105.0
Filetage standard
17,0071 € - 24,2909 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
130.0
Filetage standard
13,7972 € - 19,7054 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
105.0
Filetage standard
16,1205 € - 23,0314 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
135.0
Filetage standard
10,302 € - 14,7225 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
65.0
Filetage standard
19,687 € - 28,1182 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
170.0
Filetage standard
20,4615 € - 29,231 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
190.0
Filetage standard
17,5879 € - 25,1285 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
125.0
Filetage standard
11,0459 € - 15,7741 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
85.0
Filetage standard
9,8129 € - 14,0194 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
65.0
Filetage standard
19,1266 € - 27,3173 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
135.0
Filetage standard
9,9454 € - 14,2089 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
75.0
Filetage standard
9,1506 € - 13,0778 € Demander le délai de livraison ici
15.0
24.0
8.8
Acier
M14
90.0
Filetage standard
27,6556 € - 39,5025 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
150.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 85.0 Acier

20259341

Gamme de prix
26,8526 € - 18,8005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    85.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 115.0 Acier

20259143

Gamme de prix
23,4838 € - 16,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    115.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 125.0 Acier

20259037

Gamme de prix
20,6286 € - 14,4392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    125.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 75.0 Acier

20259112

Gamme de prix
17,1497 € - 12,0038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 105.0 Acier

20259136

Gamme de prix
22,2427 € - 15,5703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 135.0 Acier

20259150

Gamme de prix
25,318 € - 17,7204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    135.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 105.0 Acier

20259198

Gamme de prix
20,6286 € - 14,4392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 130.0 Acier

20259204

Gamme de prix
24,2909 € - 17,0071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 105.0 Acier

20259242

Gamme de prix
19,7054 € - 13,7972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 135.0 Acier

20259044

Gamme de prix
23,0314 € - 16,1205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    135.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 65.0 Acier

20259105

Gamme de prix
14,7225 € - 10,302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    65.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 170.0 Acier

20259174

Gamme de prix
28,1182 € - 19,687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    170.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 190.0 Acier

20259181

Gamme de prix
29,231 € - 20,4615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    190.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 125.0 Acier

20259266

Gamme de prix
25,1285 € - 17,5879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 85.0 Acier

20259235

Gamme de prix
15,7741 € - 11,0459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 65.0 Acier

20259211

Gamme de prix
14,0194 € - 9,8129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 135.0 Acier

20259273

Gamme de prix
27,3173 € - 19,1266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    135.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 75.0 Acier

20259228

Gamme de prix
14,2089 € - 9,9454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 90.0 Acier

20258955

Gamme de prix
13,0778 € - 9,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 150.0 Acier

20259426

Gamme de prix
39,5025 € - 27,6556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    150.0
  • l2
    43.0