Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
13,6647 € - 19,522 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
85.0
Filetage standard
16,4364 € - 23,4838 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
115.0
Filetage standard
9,9454 € - 14,2089 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
75.0
Filetage standard
11,2293 € - 16,0431 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
105.0
Filetage standard
7,0616 € - 10,0881 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
55.0
Filetage standard
11,2497 € - 16,0675 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
85.0
Filetage standard
8,2131 € - 11,7327 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
55.0
Filetage standard
9,1506 € - 13,0778 € Demander le délai de livraison ici
15.0
24.0
8.8
Acier
M14
90.0
Filetage standard
8,1621 € - 11,6532 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
85.0
Filetage standard
13,5017 € - 19,2896 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
115.0
Filetage standard
17,0274 € - 24,3276 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
140.0
Filetage standard
5,4414 € - 7,7708 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
65.0
Filetage standard
14,4392 € - 20,6286 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
125.0
Filetage standard
2,0074 € - 2,8735 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
42.0
Filetage standard
6,6235 € - 9,4583 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
75.0
Filetage standard
14,266 € - 20,3779 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
60.0
Filetage standard
12,8495 € - 18,3603 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
85.0
Filetage standard
22,367 € - 31,9517 € Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
200.0
Filetage standard
15,1525 € - 21,6496 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
130.0
Filetage standard
18,9126 € - 27,0238 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
160.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 85.0 Acier

20259129

Gamme de prix
19,522 € - 13,6647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 115.0 Acier

20259143

Gamme de prix
23,4838 € - 16,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    115.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 75.0 Acier

20259228

Gamme de prix
14,2089 € - 9,9454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 105.0 Acier

20259013

Gamme de prix
16,0431 € - 11,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 55.0 Acier

20259075

Gamme de prix
10,0881 € - 7,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    55.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 85.0 Acier

20259082

Gamme de prix
16,0675 € - 11,2497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    85.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 55.0 Acier

20259099

Gamme de prix
11,7327 € - 8,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 90.0 Acier

20258955

Gamme de prix
13,0778 € - 9,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20259006

Gamme de prix
11,6532 € - 8,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 115.0 Acier

20259020

Gamme de prix
19,2896 € - 13,5017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    115.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 140.0 Acier

20259051

Gamme de prix
24,3276 € - 17,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 65.0 Acier

20258986

Gamme de prix
7,7708 € - 5,4414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 125.0 Acier

20259037

Gamme de prix
20,6286 € - 14,4392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    125.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 42.0 Acier

20258962

Gamme de prix
2,8735 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 75.0 Acier

20258993

Gamme de prix
9,4583 € - 6,6235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 60.0 Acier

20257057

Gamme de prix
20,3779 € - 14,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 85.0 Acier

20257101

Gamme de prix
18,3603 € - 12,8495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    85.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 200.0 Acier

20257026

Gamme de prix
31,9517 € - 22,367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    200.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 130.0 Acier

20256661

Gamme de prix
21,6496 € - 15,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    130.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 160.0 Acier

20256685

Gamme de prix
27,0238 € - 18,9126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    160.0
  • l2
    27.0