Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
9,0691 € - 12,9606 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
85.0
Short Thread
5,6554 € - 8,0765 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
80.0
Filetage standard
9,1506 € - 13,0747 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
90.0
Short Thread
7,2552 € - 10,3713 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
90.0
Short Thread
7,9991 € - 11,427 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
110.0
Short Thread
9,3748 € - 13,3957 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
100.0
Short Thread
9,6091 € - 13,731 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
110.0
Short Thread
10,5364 € - 15,0577 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
130.0
Short Thread
8,9977 € - 12,8536 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
75.0
Short Thread
1,8851 € - 2,6901 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
60.0
Filetage standard
7,6221 € - 10,892 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
105.0
Short Thread
8,9468 € - 12,7752 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
65.0
Short Thread
11,0255 € - 15,7496 € Demander le délai de livraison ici
32.0
34.0
19.0
Acier
M30
100.0
Short Thread
11,5656 € - 16,52 € Demander le délai de livraison ici
32.0
34.0
19.0
Acier
M30
110.0
Short Thread
9,497 € - 13,5669 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
105.0
Short Thread
10,4345 € - 14,9008 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
120.0
Short Thread
11,5962 € - 16,5699 € Demander le délai de livraison ici
25.0
33.5
15.0
Acier
M24
180.0
Short Thread
8,8653 € - 12,661 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
55.0
Short Thread
11,0255 € - 15,7496 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
140.0
Short Thread
8,9875 € - 12,8322 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
70.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 85.0 Acier

20261139

Gamme de prix
12,9606 € - 9,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 80.0 Acier

20261443

Gamme de prix
8,0765 € - 5,6554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 90.0 Acier

20261146

Gamme de prix
13,0747 € - 9,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 90.0 Acier

20260989

Gamme de prix
10,3713 € - 7,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 110.0 Acier

20261016

Gamme de prix
11,427 € - 7,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 100.0 Acier

20261153

Gamme de prix
13,3957 € - 9,3748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 110.0 Acier

20261177

Gamme de prix
13,731 € - 9,6091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 130.0 Acier

20261207

Gamme de prix
15,0577 € - 10,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 75.0 Acier

20261115

Gamme de prix
12,8536 € - 8,9977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 60.0 Acier

20261375

Gamme de prix
2,6901 € - 1,8851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 105.0 Acier

20261009

Gamme de prix
10,892 € - 7,6221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 65.0 Acier

20261092

Gamme de prix
12,7752 € - 8,9468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 100.0 Acier

20261283

Gamme de prix
15,7496 € - 11,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 110.0 Acier

20261306

Gamme de prix
16,52 € - 11,5656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    110.0
  • l2
    34.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 105.0 Acier

20261160

Gamme de prix
13,5669 € - 9,497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 120.0 Acier

20261184

Gamme de prix
14,9008 € - 10,4345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 180.0 Acier

20261252

Gamme de prix
16,5699 € - 11,5962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    180.0
  • l2
    33.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 55.0 Acier

20261078

Gamme de prix
12,661 € - 8,8653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 140.0 Acier

20261214

Gamme de prix
15,7496 € - 11,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 70.0 Acier

20261108

Gamme de prix
12,8322 € - 8,9875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    28.5