Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
3,4544 € - 4,9278 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
48.0
Filetage standard
5,3803 € - 7,6853 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
65.0
Filetage standard
7,2654 € - 10,3815 € Demander le délai de livraison ici
15.0
24.0
8.8
Acier
M14
75.0
Filetage standard
1,345 € - 1,9198 € Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
38.0
Filetage standard
3,3728 € - 4,8239 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier
M10
42.0
Filetage standard
2,0685 € - 2,9591 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
42.0
Filetage standard
1,2329 € - 1,7547 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
32.0
Filetage standard
6,7967 € - 9,708 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
11.5
Acier inox 303
M16
50.0
Short Thread
1,1005 € - 1,5692 € Demander le délai de livraison ici
16.74
24.5
10.0
Acier
M16
85.0
Construction Grade
2,2621 € - 3,2312 € Demander le délai de livraison ici
20.71
28.5
13.0
Acier
M20
70.0
Construction Grade
2,5984 € - 3,7162 € Demander le délai de livraison ici
20.71
28.5
13.0
Acier
M20
110.0
Construction Grade
3,9842 € - 5,686 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
55.0
Filetage standard
2,1806 € - 3,1099 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier
M8
25.0
Short Thread
17,0886 € - 24,407 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
125.0
Filetage standard
2,7411 € - 3,916 € Demander le délai de livraison ici
24.71
33.0
15.0
Acier
M24
70.0
Construction Grade
1,0291 € - 1,4765 € Demander le délai de livraison ici
12.74
20.5
8.0
Acier
M12
75.0
Construction Grade
2,201 € - 3,1385 € Demander le délai de livraison ici
20.71
28.5
13.0
Acier
M20
60.0
Construction Grade
1,0801 € - 1,5407 € Demander le délai de livraison ici
16.74
24.5
10.0
Acier
M16
80.0
Construction Grade
2,1602 € - 3,0885 € Demander le délai de livraison ici
20.71
28.5
13.0
Acier
M20
55.0
Construction Grade
0,9578 € - 1,3695 € Demander le délai de livraison ici
12.74
20.5
8.0
Acier
M12
45.0
Construction Grade
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 48.0 Acier

20258979

Gamme de prix
4,9278 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 65.0 Acier

20258887

Gamme de prix
7,6853 € - 5,3803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 75.0 Acier

20258948

Gamme de prix
10,3815 € - 7,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 38.0 Acier

20258771

Gamme de prix
1,9198 € - 1,345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 42.0 Acier

20258818

Gamme de prix
4,8239 € - 3,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 42.0 Acier

20258863

Gamme de prix
2,9591 € - 2,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    42.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 32.0 Acier

20258849

Gamme de prix
1,7547 € - 1,2329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 50.0 Acier inox 303

20257897

Gamme de prix
9,708 € - 6,7967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 16.74 85.0 Acier

20260040

Gamme de prix
1,5692 € - 1,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    85.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 20.71 70.0 Acier

20260095

Gamme de prix
3,2312 € - 2,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    70.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 20.71 110.0 Acier

20260149

Gamme de prix
3,7162 € - 2,5984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 55.0 Acier

20259815

Gamme de prix
5,686 € - 3,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 25.0 Acier

20259860

Gamme de prix
3,1099 € - 2,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 125.0 Acier

20259808

Gamme de prix
24,407 € - 17,0886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    125.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 24.71 70.0 Acier

20259884

Gamme de prix
3,916 € - 2,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    70.0
  • l2
    33.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 12.74 75.0 Acier

20259952

Gamme de prix
1,4765 € - 1,0291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    75.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 20.71 60.0 Acier

20260071

Gamme de prix
3,1385 € - 2,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 16.74 80.0 Acier

20260033

Gamme de prix
1,5407 € - 1,0801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 20.71 55.0 Acier

20260064

Gamme de prix
3,0885 € - 2,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 12.74 45.0 Acier

20259907

Gamme de prix
1,3695 € - 0,9578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5