Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
7,9991 € - 11,427 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
110.0
Short Thread
8,8653 € - 12,661 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
55.0
Short Thread
4,6772 € - 6,6836 € Demander le délai de livraison ici
13.0
17.5
7.5
Acier
M12
90.0
Short Thread
3,862 € - 5,5209 € Demander le délai de livraison ici
15.0
19.0
8.8
Acier
M14
55.0
Short Thread
7,0311 € - 10,0432 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
80.0
Short Thread
9,0079 € - 12,875 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
80.0
Short Thread
10,6689 € - 15,236 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
125.0
Short Thread
11,3618 € - 16,2347 € Demander le délai de livraison ici
25.0
33.5
15.0
Acier
M24
160.0
Short Thread
4,1269 € - 5,8989 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
40.0
Short Thread
7,9685 € - 11,3842 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
110.0
Short Thread
7,7647 € - 11,0918 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
100.0
Short Thread
8,6716 € - 12,39 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
140.0
Short Thread
9,3748 € - 13,3957 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
100.0
Short Thread
9,6091 € - 13,731 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
110.0
Short Thread
11,8713 € - 16,9551 € Demander le délai de livraison ici
32.0
34.0
19.0
Acier
M30
120.0
Short Thread
11,9426 € - 17,0621 € Demander le délai de livraison ici
32.0
34.0
19.0
Acier
M30
140.0
Short Thread
9,0691 € - 12,9606 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
85.0
Short Thread
10,4345 € - 14,9008 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
120.0
Short Thread
10,5364 € - 15,0577 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
130.0
Short Thread
3,7703 € - 5,3864 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier
M10
40.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 110.0 Acier

20261016

Gamme de prix
11,427 € - 7,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 55.0 Acier

20261078

Gamme de prix
12,661 € - 8,8653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 90.0 Acier

20260620

Gamme de prix
6,6836 € - 4,6772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 55.0 Acier

20260699

Gamme de prix
5,5209 € - 3,862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 80.0 Acier

20260965

Gamme de prix
10,0432 € - 7,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 80.0 Acier

20261122

Gamme de prix
12,875 € - 9,0079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 125.0 Acier

20261191

Gamme de prix
15,236 € - 10,6689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 160.0 Acier

20261238

Gamme de prix
16,2347 € - 11,3618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    33.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 40.0 Acier

20260729

Gamme de prix
5,8989 € - 4,1269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 110.0 Acier

20260866

Gamme de prix
11,3842 € - 7,9685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 100.0 Acier

20260996

Gamme de prix
11,0918 € - 7,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 140.0 Acier

20261047

Gamme de prix
12,39 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 100.0 Acier

20261153

Gamme de prix
13,3957 € - 9,3748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 110.0 Acier

20261177

Gamme de prix
13,731 € - 9,6091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 120.0 Acier

20261313

Gamme de prix
16,9551 € - 11,8713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    120.0
  • l2
    34.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 140.0 Acier

20261337

Gamme de prix
17,0621 € - 11,9426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 85.0 Acier

20261139

Gamme de prix
12,9606 € - 9,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 120.0 Acier

20261184

Gamme de prix
14,9008 € - 10,4345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 130.0 Acier

20261207

Gamme de prix
15,0577 € - 10,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 40.0 Acier

20261498

Gamme de prix
5,3864 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    17.5