Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M16 16.74 70.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Référence Essentra :

20260026

Référence du fabricant:

20260026

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 1,5193 €
50 - 99 1,2126 €
100 + 1,0597 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,52 €

1 x 1,5193 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Construction Grade
d1 M16
d2 16.74
l1 70.0
l2 24.5
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter