Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 80.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Référence Essentra :

20256623

Référence du fabricant:

20256623

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 9,9122 €
50 - 99 7,9331 €
100 + 6,9363 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,91 €

1 x 9,9122 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M12
d2 13.0
l1 80.0
l2 22.5
H1 7.5
A/F 19.0
Résistance à la traction (N) 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter