Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 45.0 Acier inox 303

Cette vis à épaulement en inox est dotée d'une longue tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Référence Essentra :

20256357

Référence du fabricant:

20256357

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,6092 €
50 - 99 5,2886 €
100 + 4,6262 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,61 €

1 x 6,6092 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Long Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 45.0
l2 20.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter