Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 70.0 Acier inox 303

Cette vis à épaulement en inox est dotée d'une longue tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Référence Essentra :

20256326

Référence du fabricant:

20256326

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 9,2892 €
50 - 99 7,4347 €
100 + 6,5001 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,29 €

1 x 9,2892 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Long Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 70.0
l2 19.5
H1 6.4
A/F 17.0
Résistance à la traction (N) 550 N/mm2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter