Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
3,6989 € - 6,1649 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
16.0
M8
4,6568 € - 7,7647 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
30.0
M10
3,7703 € - 6,2872 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
25.0
M6
5,0338 € - 8,3863 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
50.0
M10
4,0352 € - 6,7254 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
40.0
M5
4,3918 € - 7,3164 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
20.0
M10
3,9842 € - 6,6438 € 57 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
30.0
M6
3,3932 € - 5,6554 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
12.0
M8
4,8402 € - 8,0704 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
40.0
M10
4,453 € - 7,4183 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
25.0
M10
4,0046 € - 6,6744 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
40.0
M6
3,1283 € - 5,2172 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
75.0
M10
2,3437 € - 3,9027 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
55.0
M10
7,9889 € - 13,3183 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
35.0
M6
1,6915 € - 2,8124 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
35.0
M10
7,2552 € - 12,0853 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
55.0
M16
1,7526 € - 2,9245 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
75.0
M8
7,8972 € - 13,1552 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
75.0
M12
1,3043 € - 2,1806 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
55.0
M6
1,61 € - 2,6799 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
90.0
M6
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 16.0 13.0 Acier inox 303

20221119

Gamme de prix
6,1649 € - 3,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acier inox 303

20221157

Gamme de prix
7,7647 € - 4,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 25.0 11.0 Acier inox 303

20221058

Gamme de prix
6,2872 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier inox 303

20221171

Gamme de prix
8,3863 € - 5,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 40.0 9.5 Acier inox 303

20221003

Gamme de prix
6,7254 € - 4,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier inox 303

20221133

Gamme de prix
7,3164 € - 4,3918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acier inox 303

20221065

Gamme de prix
6,6438 € - 3,9842 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier inox 303

20221102

Gamme de prix
5,6554 € - 3,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier inox 303

20221164

Gamme de prix
8,0704 € - 4,8402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acier inox 303

20221140

Gamme de prix
7,4183 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acier inox 303

20221072

Gamme de prix
6,6744 € - 4,0046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 75.0 16.0 Acier noir

20226473

Gamme de prix
5,2172 € - 3,1283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 55.0 16.0 Acier noir

20226459

Gamme de prix
3,9027 € - 2,3437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 35.0 11.0 Acier inox 303

20228194

Gamme de prix
13,3183 € - 7,9889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 35.0 16.0 Acier noir

20226435

Gamme de prix
2,8124 € - 1,6915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier noir

20226565

Gamme de prix
12,0853 € - 7,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 75.0 13.0 Acier noir

20226404

Gamme de prix
2,9245 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier noir

20226527

Gamme de prix
13,1552 € - 7,8972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 55.0 11.0 Acier noir

20226312

Gamme de prix
2,1806 € - 1,3043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 90.0 11.0 Acier noir

20226367

Gamme de prix
2,6799 € - 1,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0