Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.
Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Matière | l1 025 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2564 € - 2,0871 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acier inox 303
|
8.0
|
M4
|
||
| 4,195 € - 6,9882 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
55.0
|
M5
|
||
| 4,9426 € - 8,2342 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
70.0
|
M5
|
||
| 4,9426 € - 8,2342 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
75.0
|
M5
|
||
| 12,9172 € - 21,5356 € | Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acier noir
|
25.0
|
M20
|
||
| 15,6481 € - 26,0732 € | Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M20
|
||
| 4,5065 € - 7,5074 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
35.0
|
M10
|
||
| 4,0808 € - 6,8013 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier inox 303
|
45.0
|
M6
|
||
| 4,4857 € - 7,4762 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier inox 303
|
60.0
|
M6
|
||
| 16,8734 € - 28,1292 € | Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acier noir
|
65.0
|
M20
|
||
| 2,3882 € - 3,9769 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acier noir
|
55.0
|
M10
|
||
| 6,2925 € - 10,4874 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acier noir
|
35.0
|
M16
|
||
| 6,1575 € - 10,2694 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
100.0
|
M8
|
||
| 6,9363 € - 11,557 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
90.0
|
M10
|
||
| 9,3245 € - 15,5339 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier inox 303
|
55.0
|
M12
|
||
| 12,5123 € - 20,8503 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier inox 303
|
80.0
|
M12
|
||
| 14,2878 € - 23,8096 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier inox 303
|
100.0
|
M12
|
||
| 14,0386 € - 23,3943 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier inox 303
|
90.0
|
M12
|
||
| 16,3438 € - 27,2466 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
35.0
|
M16
|
||
| 16,5619 € - 27,5996 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
55.0
|
M16
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer