Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
0,8457 € - 1,4062 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
10.0
M6
1,2329 € - 2,0583 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
12.0
M8
0,8967 € - 1,4877 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
50.0
M6
1,0801 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
50.0
M8
1,3654 € - 2,2723 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
25.0
M10
2,2418 € - 3,7295 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
80.0
M10
1,4164 € - 2,3538 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
30.0
M10
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
50.0
M10
3,6989 € - 6,1649 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
20.0
M12
3,7703 € - 6,2872 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
25.0
M12
0,7846 € - 1,3145 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
16.0
M8
0,9578 € - 1,5896 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
30.0
M8
0,591 € - 0,9884 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
16.0
M5
0,6827 € - 1,1412 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
20.0
M5
2,8124 € - 4,6874 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
100.0
M10
4,9625 € - 8,2742 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
75.0
M6
7,133 € - 11,8815 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
80.0
M6
4,0046 € - 6,6744 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
25.0
M8
3,8416 € - 6,3993 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
20.0
M8
4,3817 € - 7,3062 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
30.0
M8
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acier noir

20220334

Gamme de prix
1,4062 € - 0,8457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier noir

20220419

Gamme de prix
2,0583 € - 1,2329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acier noir

20220396

Gamme de prix
1,4877 € - 0,8967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier noir

20220464

Gamme de prix
1,7934 € - 1,0801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acier noir

20220549

Gamme de prix
2,2723 € - 1,3654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 80.0 16.0 Acier noir

20220600

Gamme de prix
3,7295 € - 2,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acier noir

20220556

Gamme de prix
2,3538 € - 1,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier noir

20220570

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acier noir

20220648

Gamme de prix
6,1649 € - 3,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acier noir

20220655

Gamme de prix
6,2872 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 16.0 13.0 Acier noir

20220426

Gamme de prix
1,3145 € - 0,7846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier noir

20220440

Gamme de prix
1,5896 € - 0,9578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acier noir

20220280

Gamme de prix
0,9884 € - 0,591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acier noir

20220297

Gamme de prix
1,1412 € - 0,6827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier noir

20220501

Gamme de prix
4,6874 € - 2,8124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 75.0 11.0 Acier inox 303

20229290

Gamme de prix
8,2742 € - 4,9625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 80.0 11.0 Acier inox 303

20229306

Gamme de prix
11,8815 € - 7,133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 25.0 13.0 Acier inox 303

20229344

Gamme de prix
6,6744 € - 4,0046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 20.0 13.0 Acier inox 303

20229337

Gamme de prix
6,3993 € - 3,8416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier inox 303

20229351

Gamme de prix
7,3062 € - 4,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0