Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
11,0765 € - 18,4642 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
75.0
M12
18,668 € - 31,11 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
40.0
M16
5,5637 € - 9,2729 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
70.0
M10
8,2946 € - 13,8176 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
30.0
M12
12,2789 € - 20,4615 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
80.0
M12
14,0214 € - 23,3656 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
100.0
M12
5,5637 € - 9,2729 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
75.0
M10
7,7036 € - 12,8394 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
100.0
M10
16,253 € - 27,085 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
50.0
M16
24,1299 € - 40,2199 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
80.0
M16
9,7314 € - 16,2122 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
45.0
M12
11,0765 € - 18,4642 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
70.0
M12
9,1506 € - 15,2442 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
50.0
M12
10,0473 € - 16,7421 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
60.0
M12
5,2784 € - 8,8041 € 2 En stock
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
60.0
M8
5,7879 € - 9,6499 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
75.0
M8
3,8416 € - 6,3993 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
20.0
M8
4,3817 € - 7,3062 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
30.0
M8
22,2243 € - 37,0406 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
100.0
M16
24,2827 € - 40,4746 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
140.0
M16
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier inox 303

20229641

Gamme de prix
18,4642 € - 11,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acier inox 303

20229702

Gamme de prix
31,11 € - 18,668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 70.0 16.0 Acier inox 303

20229498

Gamme de prix
9,2729 € - 5,5637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 30.0 18.0 Acier inox 303

20229559

Gamme de prix
13,8176 € - 8,2946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acier inox 303

20229658

Gamme de prix
20,4615 € - 12,2789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acier inox 303

20229672

Gamme de prix
23,3656 € - 14,0214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 75.0 16.0 Acier inox 303

20229504

Gamme de prix
9,2729 € - 5,5637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier inox 303

20229535

Gamme de prix
12,8394 € - 7,7036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acier inox 303

20229726

Gamme de prix
27,085 € - 16,253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acier inox 303

20229788

Gamme de prix
40,2199 € - 24,1299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 45.0 18.0 Acier inox 303

20229580

Gamme de prix
16,2122 € - 9,7314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acier inox 303

20229634

Gamme de prix
18,4642 € - 11,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 50.0 18.0 Acier inox 303

20229597

Gamme de prix
15,2442 € - 9,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier inox 303

20229610

Gamme de prix
16,7421 € - 10,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 60.0 13.0 Acier inox 303

20229405

Gamme de prix
8,8041 € - 5,2784 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 75.0 13.0 Acier inox 303

20229429

Gamme de prix
9,6499 € - 5,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 20.0 13.0 Acier inox 303

20229337

Gamme de prix
6,3993 € - 3,8416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier inox 303

20229351

Gamme de prix
7,3062 € - 4,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acier inox 303

20229801

Gamme de prix
37,0406 € - 22,2243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 140.0 22.0 Acier inox 303

20229825

Gamme de prix
40,4746 € - 24,2827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0